Odkaz na komponent
Individuálne poskytovanie nápojov
Gripper | Komponenty | Spotrebný tovar | Potraviny a nápoje
Task & Solution
- Individualizácia hromadných výrobkov: personalizované výrobky, aj v nápojovom priemysle
- Rôzne typy fliaš (0,33 l až 0,75 l): potrebné flexibilné riešenia uchopenia
- Špeciálne chápadlo na báze elektrického chápadla radu GEH6000 so servopohonom a špeciálnymi chápadlovými čeľusťami na bezpečné uchopenie hrdla a brucha fľaše
- Vynikajúce bezpečnostné a hygienické funkcie: utesnená konštrukcia proti striekajúcej vode, materiály vhodné pre potraviny a vysoká odolnosť voči čistiacim prostriedkom
- Vývoj ovládacieho rozhrania chápadla (HMI) integrovaného do riadiacej jednotky robota, ktoré umožňuje bezproblémovú komunikáciu a škálovanie na viac chápadiel na robota
Vstavané štandardné komponenty